Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy z nerezové oceli, tvar C
K0632_C

Aretační čepy z nerezové oceli, tvar C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt 1.4305, elektrolyticky leštěný.
Provedení: Bez povrchové úpravy, aretační kolík broušený.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0632_C Aretační čepy z nerezové oceli, tvar C 153 kB

Výkresy

Aretační čepy z nerezové oceli, tvar C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

DD1D2L1L2L3L4HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0632.003903Ctvrzeno3M6x0,75141251031,53,580,84,510 na požádání
K0632.003004Ctvrzeno4M8x1181561338,54101612  na požádání
K0632.003105Ctvrzeno5M10x1211771543,55131,3512  na požádání
K0632.003206Ctvrzeno6M12x1,5252081751,76141,8614  na požádání
K0632.003308Ctvrzeno8M16x1,533261023688192,31535  na požádání
K0632.003410Ctvrzeno10M20x1,5332812257410222,81534 na požádání
K0632.003412Ctvrzeno12M20x1,5332814257812222,81539 na požádání
K0632.003516Ctvrzeno16M24x2403218289616273,22046 na požádání
K0632.113903Cnetvrzeno3M6x0,75141251031,53,580,84,510 na požádání
K0632.113004Cnetvrzeno4M8x1181561338,54101612  na požádání
K0632.113105Cnetvrzeno5M10x1211771543,55131,3512  na požádání
K0632.113206Cnetvrzeno6M12x1,5252081751,76141,8614  na požádání
K0632.113308Cnetvrzeno8M16x1,533261023688192,31535  na požádání
K0632.113410Cnetvrzeno10M20x1,5332812257410222,81534 na požádání
K0632.113412Cnetvrzeno12M20x1,5332814257812222,81539 na požádání
K0632.113516Cnetvrzeno16M24x2403218289616273,22046 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33