Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy nerezové bez nákružku
K0634

Aretační čepy nerezové bez nákružku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt 1.4305, elektrolyticky leštěný.
Provedení: Bez povrchové úpravy, aretační kolík broušený.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0634 Aretační čepy nerezové bez nákružku 259 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy nerezové bez nákružku

Aretační čepy bez nákružku, nerezové, aretační kolík kalený

více informací

Výkresy

Aretační čepy bez nákružku, nerezové, aretační kolík kalený

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

DD1D2LL1L2HF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
K0634.001903GTvrzeno3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  na požádání
K0634.001004GTvrzeno4M8x11843211841612K0344.90  na požádání
K0634.001105GTvrzeno5M10x12150242151,3512K0344.91  na požádání
K0634.001206GTvrzeno6M12x1,52559282561,8614K0344.92  na požádání
K0634.001308GTvrzeno8M16x1,53377363382,31535K0344.93  na požádání
K0634.001410GTvrzeno10M20x1,533834033102,81534K0344.94  na požádání
K0634.001412GTvrzeno12M20x1,533874233122,81539K0344.94  na požádání
K0634.001516GTvrzeno16M24x2401065040163,22046K0344.95  na požádání
K0634.111903Gnetvrzeno3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  na požádání
K0634.111004Gnetvrzeno4M8x11843211841612K0344.90  na požádání
K0634.111105Gnetvrzeno5M10x12150242151,3512K0344.91  na požádání
K0634.111206Gnetvrzeno6M12x1,52559282561,8614K0344.92  na požádání
K0634.111308Gnetvrzeno8M16x1,53377363382,31535K0344.93  na požádání
K0634.111410Gnetvrzeno10M20x1,533834033102,81534K0344.94  na požádání
K0634.111412Gnetvrzeno12M20x1,533874233122,81539K0344.94  na požádání
K0634.111516Gnetvrzeno16M24x2401065040163,22046K0344.95  na požádání

Aretační čepy bez nákružku, nerezové, aretační kolík nekalený

více informací

Výkresy

Aretační čepy bez nákružku, nerezové, aretační kolík nekalený

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
K0634.002903HNerezová ocelTvrzeno3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  na požádání
K0634.002004HNerezová ocelTvrzeno4M8x1184321184131612K0344.90  na požádání
K0634.002105HNerezová ocelTvrzeno5M10x1215024215171,3512K0344.91  na požádání
K0634.002206HNerezová ocelTvrzeno6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  na požádání
K0634.002308HNerezová ocelTvrzeno8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  na požádání
K0634.002410HNerezová ocelTvrzeno10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  na požádání
K0634.002412HNerezová ocelTvrzeno12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  na požádání
K0634.002516HNerezová ocelTvrzeno16M24x240106504016363,22046K0344.95  na požádání
K0634.112903HNerezová ocelnetvrzeno3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  na požádání
K0634.112004HNerezová ocelnetvrzeno4M8x1184321184131612K0344.90  na požádání
K0634.112105HNerezová ocelnetvrzeno5M10x1215024215171,3512K0344.91  na požádání
K0634.112206HNerezová ocelnetvrzeno6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  na požádání
K0634.112308HNerezová ocelnetvrzeno8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  na požádání
K0634.112410HNerezová ocelnetvrzeno10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  na požádání
K0634.112412HNerezová ocelnetvrzeno12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  na požádání
K0634.112516HNerezová ocelnetvrzeno16M24x240106504016363,22046K0344.95  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33