Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy bez nákružku, s prodlouženým aretačním kolíkem tvar H
K0633_H

Aretační čepy bez nákružku, s prodlouženým aretačním kolíkem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0633_H Aretační čepy bez nákružku, s prodlouženým aretačním kolíkem tvar H 150 kB

Výkresy

Aretační čepy bez nákružku, s prodlouženým aretačním kolíkem tvar H

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
K0633.22903HOcelTvrzeno3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  na požádání
K0633.22004HOcelTvrzeno4M8x11840,52113,56131615K0344.90  na požádání
K0633.22105HOcelTvrzeno5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  na požádání
K0633.22206HOcelTvrzeno6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  na požádání
K0633.22308HOcelTvrzeno8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  na požádání
K0633.22410HOcelTvrzeno10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  na požádání
K0633.22412HOcelTvrzeno12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  na požádání
K0633.22516HOcelTvrzeno16M24x240104503024363,22060K0344.95  na požádání
K0633.202903HNerezová ocelTvrzeno3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  na požádání
K0633.202004HNerezová ocelTvrzeno4M8x11840,52113,56131615K0344.90  na požádání
K0633.202105HNerezová ocelTvrzeno5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  na požádání
K0633.202206HNerezová ocelTvrzeno6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  na požádání
K0633.202308HNerezová ocelTvrzeno8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  na požádání
K0633.202410HNerezová ocelTvrzeno10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  na požádání
K0633.202412HNerezová ocelTvrzeno12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  na požádání
K0633.202516HNerezová ocelTvrzeno16M24x240104503024363,22060K0344.95  na požádání
K0633.212903HNerezová ocelnetvrzeno3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  na požádání
K0633.212004HNerezová ocelnetvrzeno4M8x11840,52113,56131615K0344.90  na požádání
K0633.212105HNerezová ocelnetvrzeno5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  na požádání
K0633.212206HNerezová ocelnetvrzeno6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  na požádání
K0633.212308HNerezová ocelnetvrzeno8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  na požádání
K0633.212410HNerezová ocelnetvrzeno10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  na požádání
K0633.212412HNerezová ocelnetvrzeno12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  na požádání
K0633.212516HNerezová ocelnetvrzeno16M24x240104503024363,22060K0344.95  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33