- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- K0364
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0790
Fixační čepy s kuličkami
- K0790
Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve střihu
- K1803
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
- K0791
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0791
Fixační čepy s kuličkami s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu
- K1299
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli, nastavitelné
- K1299
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
- K0641
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0746
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
- K1414
Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy
- K0363
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem tvaru T
- K0793
Fixační č epy s kuličkami, s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a aretací hlavy
- K0793
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a aretací hlavy
- K0366
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru T
- K0642
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli bez hlavy se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z nerezové oceli se závitem
- K1064
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
- K1065
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami
- K1067
Zajišťovací čepy pro upínací pouzdra s kuličkami
- K1561
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
- K1562
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
- K1563
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
- K1564
Upínací čep z nerezové oceli
- K1565
Zajišťovací čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K1068
Magnetické zdířky
- K1069
Kolík pro magnetické pouzdro
- K0724
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
- K0724
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1416
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
- K1462
Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0641Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Čep nerez 1.4542.
Hřibovité tlačítko a pojistka nerez 1.4305.
Kuličky nerez 1.4125.
Tlačná pružina nerez. Provedení: Čep kalený min. 40 HRC a pasivovaný. Hřibovité tlačítko a pojistka pasivovány. Kuličky kalené 58 +4 HRC a pasivované. Tlačná pružina pasivovaná.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka je možné obě kuličky odblokovat a tím uvolnit spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení. Dle potřeby lze fixační čepy s kuličkou opatřit přídržným lankem.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Fixační čep s kuličkami o průměru čepu 5 a 6 mm jsou opatřeny mezi čepem a úchytem s nákružkem.Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724 Pojistný spirálový kabel K0367 Přídržné lano s očkem K0367 Závěsný kroužek K0367Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0641.02105010 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 10 | 6 | 23,4 | 16 | 16 | 5 | 24,4 | | | 705,56 CZK | | K0641.02105015 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 15 | 6 | 23,4 | 16 | 21 | 5 | 24,4 | | | 705,56 CZK | | K0641.02105020 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 20 | 6 | 23,4 | 16 | 26 | 5 | 24,4 | | | 705,56 CZK | | K0641.02105025 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 25 | 6 | 23,4 | 16 | 31 | 5 | 24,4 | | | 705,56 CZK | | K0641.02105030 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 30 | 6 | 23,4 | 16 | 36 | 5 | 24,4 | | | 720,15 CZK | | K0641.02105035 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 35 | 6 | 23,4 | 16 | 41 | 5 | 24,4 | | | 720,15 CZK | | K0641.02105040 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 40 | 6 | 23,4 | 16 | 46 | 5 | 24,4 | | | 720,15 CZK | | K0641.02105050 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 50 | 6 | 23,4 | 16 | 56 | 5 | 24,4 | | | 725,58 CZK | | K0641.02105060 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 60 | 6 | 23,4 | 16 | 66 | 5 | 24,4 | | | 805,66 CZK | | K0641.02105070 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 70 | 6 | 23,4 | 16 | 76 | 5 | 24,4 | | | 805,66 CZK | | K0641.02106010 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 10 | 7 | 23,4 | 16 | 17 | 6 | 35,64 | | | 652,94 CZK | | K0641.02106015 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 15 | 7 | 23,4 | 16 | 22 | 6 | 35,64 | | | 652,94 CZK | | K0641.02106020 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 20 | 7 | 23,4 | 16 | 27 | 6 | 35,64 | | | 701,84 CZK | | K0641.02106025 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 25 | 7 | 23,4 | 16 | 32 | 6 | 35,64 | | | 701,84 CZK | | K0641.02106030 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 30 | 7 | 23,4 | 16 | 37 | 6 | 35,64 | | | 743,03 CZK | | K0641.02106035 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 35 | 7 | 23,4 | 16 | 42 | 6 | 35,64 | | | 743,03 CZK | | K0641.02106040 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 40 | 7 | 23,4 | 16 | 47 | 6 | 35,64 | | | 743,03 CZK | | K0641.02106050 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 50 | 7 | 23,4 | 16 | 57 | 6 | 35,64 | | | 783,64 CZK | | K0641.02106060 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 60 | 7 | 23,4 | 16 | 67 | 6 | 35,64 | | | 812,81 CZK | | K0641.02106070 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 70 | 7 | 23,4 | 16 | 77 | 6 | 35,64 | | | 812,81 CZK | | K0641.02106080 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 80 | 7 | 23,4 | 16 | 87 | 6 | 35,64 | | | 812,81 CZK | | K0641.02108010 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 10 | 8 | 23,4 | 16 | 18 | 8 | 63,8 | | | 749,32 CZK | | K0641.02108015 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 15 | 8 | 23,4 | 16 | 23 | 8 | 63,8 | | | 749,32 CZK | | K0641.02108020 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 20 | 8 | 23,4 | 16 | 28 | 8 | 63,8 | | | 749,32 CZK | | K0641.02108025 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 25 | 8 | 23,4 | 16 | 33 | 8 | 63,8 | | | 749,32 CZK | | K0641.02108030 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 30 | 8 | 23,4 | 16 | 38 | 8 | 63,8 | | | 805,95 CZK | | K0641.02108035 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 35 | 8 | 23,4 | 16 | 43 | 8 | 63,8 | | | 805,95 CZK | | K0641.02108040 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 40 | 8 | 23,4 | 16 | 48 | 8 | 63,8 | | | 860,57 CZK | | K0641.02108050 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 50 | 8 | 23,4 | 16 | 58 | 8 | 63,8 | | | 860,57 CZK | | K0641.02108060 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 60 | 8 | 23,4 | 16 | 68 | 8 | 63,8 | | | 918,63 CZK | | K0641.02108070 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 70 | 8 | 23,4 | 16 | 78 | 8 | 63,8 | | | 918,63 CZK | | K0641.02108080 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 80 | 8 | 23,4 | 16 | 88 | 8 | 63,8 | | | 918,63 CZK | | K0641.02510015 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 15 | 9 | 25,7 | 17,8 | 24 | 10 | 100,1 | | | 802,23 CZK | | K0641.02510020 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 20 | 9 | 25,7 | 17,8 | 29 | 10 | 100,1 | | | 802,23 CZK | | K0641.02510025 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 25 | 9 | 25,7 | 17,8 | 34 | 10 | 100,1 | | | 802,23 CZK | | K0641.02510030 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 30 | 9 | 25,7 | 17,8 | 39 | 10 | 100,1 | | | 897,75 CZK | | K0641.02510035 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 35 | 9 | 25,7 | 17,8 | 44 | 10 | 100,1 | | | 897,75 CZK | | K0641.02510040 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 40 | 9 | 25,7 | 17,8 | 49 | 10 | 100,1 | | | 897,75 CZK | | K0641.02510050 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 50 | 9 | 25,7 | 17,8 | 59 | 10 | 100,1 | | | 897,75 CZK | | K0641.02510060 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 60 | 9 | 25,7 | 17,8 | 69 | 10 | 100,1 | | | 1 049,91 CZK | | K0641.02510070 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 70 | 9 | 25,7 | 17,8 | 79 | 10 | 100,1 | | | 1 049,91 CZK | | K0641.02510080 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 80 | 9 | 25,7 | 17,8 | 89 | 10 | 100,1 | | | 1 049,91 CZK | | K0641.02510090 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 90 | 9 | 25,7 | 17,8 | 99 | 10 | 100,1 | | | 1 089,09 CZK | | K0641.02510100 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 100 | 9 | 25,7 | 17,8 | 109 | 10 | 100,1 | | | 1 089,09 CZK | | K0641.03512020 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 20 | 10 | 32,3 | 21,6 | 30 | 12 | 144,06 | | | 1 036,18 CZK | | K0641.03512025 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 25 | 10 | 32,3 | 21,6 | 35 | 12 | 144,06 | | | 1 036,18 CZK | | K0641.03512030 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 30 | 10 | 32,3 | 21,6 | 40 | 12 | 144,06 | | | 1 131,42 CZK | | K0641.03512035 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 35 | 10 | 32,3 | 21,6 | 45 | 12 | 144,06 | | | 1 131,42 CZK | | K0641.03512040 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 40 | 10 | 32,3 | 21,6 | 50 | 12 | 144,06 | | | 1 131,42 CZK | | K0641.03512050 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 50 | 10 | 32,3 | 21,6 | 60 | 12 | 144,06 | | | 1 315,03 CZK | | K0641.03512060 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 60 | 10 | 32,3 | 21,6 | 70 | 12 | 144,06 | | | 1 315,03 CZK | | K0641.03512070 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 70 | 10 | 32,3 | 21,6 | 80 | 12 | 144,06 | | | 1 315,03 CZK | | K0641.03512080 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 80 | 10 | 32,3 | 21,6 | 90 | 12 | 144,06 | | | 1 315,03 CZK | | K0641.03512090 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 90 | 10 | 32,3 | 21,6 | 100 | 12 | 144,06 | | | 1 540,97 CZK | | K0641.03512100 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 100 | 10 | 32,3 | 21,6 | 110 | 12 | 144,06 | | | 1 540,97 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|