Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Páčka s vratnou pružinou, hliník, páčka doleva nebo doprava
K1691

Páčka s vratnou pružinou, hliník, páčka doleva nebo doprava

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Páčka z hliníku.
Pružina z nerezové oceli.
Upozornění:Páčky s vratnou pružinou lze jednoduše přišroubovat na dveře, klapky a kryty. Páčky jsou k dostání ve dvou různých variantách pro dveře s otevíráním vlevo nebo vpravo. Páčky lze zaaretovat v otevřené poloze. Díky integrované pružině zajede páčka vždy zpět do své výchozí polohy.Zpùsob ovládání:Posunutím páky se páčka uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Pokud se páčka v otevřené poloze nezaaretuje, vrátí se automaticky do své výchozí polohy. Dveře je možné zavřít pouze tehdy, když je páčka v otevřené poloze.Příslušenství:Uzavírací plech z hliníku K1692.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1691 Páčka s vratnou pružinou, hliník, páčka doleva nebo doprava 140 kB

Výkresy

Páčka s vratnou pružinou, hliník, páčka doleva nebo doprava

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBD

D1D2HLL1CADPřís.CenaObjednat
K1691.04036Avlevo36,512,96,210,2346040 578,01 CZK
K1691.14036Bvpravo36,512,96,210,2346040 578,01 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33