Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové rolny s upevňovacími otvory, bez pouzdra
K0764

Kuličkové rolny s upevňovacími otvory, bez pouzdra

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kuličkové rolny s upevňovacími otvory lze snadno montovat a demontovat.Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z oceli
Provedení C:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z nerezové oceli
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0764 Kuličkové rolny s upevňovacími otvory, bez pouzdra 231 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s upevňovacími otvory, bez pouzdra

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

DKDD1HH1H2Počet
upevňovacích
otvorů
Nosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
K0764.122B2233-0,24527,79,8±0,2531200 374,37 CZK
K0764.222C2233-0,24527,79,8±0,253900 784,78 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33