Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závěsné oko, otočné o 360 stupňů třída jakosti 8
K0770

Závěsné oko, otočné o 360 stupňů třída jakosti 8

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Třída jakosti 8, uloženo v kuličkových ložiskách.
Potaženo umělou hmotou, červenou.
Upozornění:Kompaktní a lehká konstrukce, plně zatížitelná ze všech stran. 4násobná bezpečnost vůči zlomení ve všech zatěžovacích směrech. Otočné o 360°. Rozsah vychýlení článku max. 180°. Díky kuličkovému uložení je obrtlík otočný i při zatížení.

Otočné obrtlíky nacházejí uplatnění v mnoha oblastech, např. pro zvedání břemen nebo pro zajištění nákladu.

Pro platnost zatížení ložisek je třeba vždy zajistit, aby oko bylo v jedné přímce s působícím zatížením. Obrtlík musí dosedat na opěrnou plochu rovinně a být úplně zašroubovaný.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0770 Závěsné oko, otočné o 360 stupňů třída jakosti 8 189 kB

Výkresy

Závěsné oko, otočné o 360 stupňů třída jakosti 8

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

D1HH1LL1SSWNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0770.101830M10381055018461330300 2 133,56 CZK
K0770.121830M12381055018461330500 2 209,64 CZK
K0770.162030M163810550204613301120 2 294,01 CZK
K0770.203034M205013161305716402000 2 414,70 CZK
K0770.243040M245815368307019483150 3 069,64 CZK
K0770.303540M307516580356520655300 4 034,32 CZK
K0770.365450M368520595549022758000 6 681,53 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33