- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Kola a rolny
- Kuličkové rolny
- Šrouby s okem a závěsné třmeny
- K2044
Nosné šrouby VDI 3366
- K2045
Nosné čepy VDI 3366
- K0767
Šrouby s okem DIN 580
- K1333
Šrouby s okem podobné DIN 580
- K0768
Matice s okem DIN 582
- K1334
Matice s okem podobné DIN 582
- K0769
Šrouby s okem, otočné vysoce pevné, třída jakosti 10
- K2100
Šrouby s okem, z nerezové oceli, otočné vysoce pevné
- K0770
Závěsné oko, otočné o 360 stupňů třída jakosti 8
- K1735
Závěsné třmeny z oceli, otočné o 360 stupňů jakostní třída 10
- K0773
Vázací oka, navařitelná
- K1059
Závěsná oká, přímá
- K1058
Závěsná oka, zahnutá
- K1920
Nosné čepy s kuličkou samojistící
- K1919
Nosné čepy s kuličkou samojistící, nerezová ocel
- K1922
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli
- K1921
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli, rovinná
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0769Šrouby s okem, otočné vysoce pevné, třída jakosti 10 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Oko z oceli 1.6541. Šroub z oceli.Provedení: Oko kované a zušlechtěné na vysokou pevnost. 100% elektromagnetická kontrola trhlin podle EN 1677-1, 4násobná bezpečnost. Potaženo umělou hmotou. Šroub třídy pevnosti 10.9.Upozornění:Na rozdíl od šroubů s okem DIN 580 je oko uloženo otočně, čímž lze nastavit směr působení síly a vyloučit neúmyslné povolení nebo překroucení.
– 4násobná bezpečnost – boční doraz do 90° možný – těleso oka při utaženém šroubu otočné o 360°
Uvedené hodnoty zatížení platí pro minimální hloubku zašroubování 1x jmenovitý průměr závitu do oceli o minimální pevnosti v tahu 363 N/mm², při teplotě použití -20 °C až +100 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | S | S1 | SW | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0769.08151 | s klíčem na šestihrannou matici | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 9 | 9,5 | 6 | 300 | | | 1 089,66 CZK | | K0769.10151 | s klíčem na šestihrannou matici | M10 | 25 | 44 | 26 | 47 | 15 | 9 | 9,5 | 6 | 400 | | | 1 089,66 CZK | | K0769.12181 | s klíčem na šestihrannou matici | M12 | 30 | 52 | 34 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | | | 1 200,34 CZK | | K0769.16241 | s klíčem na šestihrannou matici | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 1 406,55 CZK | | K0769.20301 | s klíčem na šestihrannou matici | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 15 | 12 | 2300 | | | 1 936,79 CZK | | K0769.24361 | s klíčem na šestihrannou matici | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 18 | 14 | 3200 | | | 2 453,02 CZK | | K0769.30451 | s klíčem na šestihrannou matici | M30 | 60 | 105 | 61 | 112 | 45 | 25 | 22,5 | 17 | 4500 | | | 3 545,26 CZK | | K0769.08150 | bez klíče na šestihrannou matici | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 8 | 11 | 6 | 300 | | | 1 034,75 CZK | | K0769.10150 | bez klíče na šestihrannou matici | M10 | 25 | 44 | 25 | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 | | | 1 034,75 CZK | | K0769.12180 | bez klíče na šestihrannou matici | M12 | 30 | 52 | 33 | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 | | | 1 139,71 CZK | | K0769.16240 | bez klíče na šestihrannou matici | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 1 349,63 CZK | | K0769.20300 | bez klíče na šestihrannou matici | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 17 | 12 | 2300 | | | 1 859,29 CZK | | K0769.24360 | bez klíče na šestihrannou matici | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 21 | 14 | 3200 | | | 2 348,92 CZK | | K0769.30450 | bez klíče na šestihrannou matici | M30 | 60 | 108 | 62 | 112 | 45 | 27 | 26 | 17 | 4500 | | | 3 402,26 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|