K0179_AManipulační tyče, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Knoflíky duroplast PF 31.
Tyč ocel 1.0718 nebo nerez 1.4305.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel brynýrovaná nebo nerozová ocel lesklá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0179.208X35 | ocel | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 70,93 CZK | | K0179.208X50 | ocel | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 70,93 CZK | | K0179.208X65 | ocel | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 74,36 CZK | | K0179.210X50 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 80,37 CZK | | K0179.210X65 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 81,51 CZK | | K0179.210X80 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 83,23 CZK | | K0179.210X100 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 94,67 CZK | | K0179.212X65 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 99,53 CZK | | K0179.212X80 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 99,53 CZK | | K0179.212X100 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 106,39 CZK | | K0179.212X125 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 109,82 CZK | | K0179.214X80 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 126,98 CZK | | K0179.214X100 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 132,70 CZK | | K0179.214X125 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 135,85 CZK | | K0179.214X160 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 146,15 CZK | | K0179.1208X35 | nerezová ocel | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 83,23 CZK | | K0179.1208X50 | nerezová ocel | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 86,66 CZK | | K0179.1208X65 | nerezová ocel | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 91,23 CZK | | K0179.1210X50 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 98,67 CZK | | K0179.1210X65 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 106,68 CZK | | K0179.1210X80 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 113,26 CZK | | K0179.1210X100 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 121,26 CZK | | K0179.1212X65 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 135,85 CZK | | K0179.1212X80 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 138,42 CZK | | K0179.1212X100 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 148,72 CZK | | K0179.1212X125 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 158,16 CZK | | K0179.1214X80 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 188,19 CZK | | K0179.1214X100 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 188,76 CZK | | K0179.1214X125 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 209,64 CZK | | K0179.1214X160 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 234,23 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|