Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s dírou pro kolík
K0137_B

Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s dírou pro kolík

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel, brynýrováno.Upozornění:Z důvodu lepších hmatových vlastností byly oproti DIN zvoleny větší rozteče.Odkaz na výkres:
Provedení B: s otvorem pro kolík
- Během montáže vyvrtat a vysoustružit otvor pro kolík.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0137_B Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s dírou pro kolík 200 kB

Výkresy

Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s dírou pro kolík

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D3D4D5
předvrtaný
EHKTvhodný
válcový kolík
ISO 2338
CADPřís.CenaObjednat
K0137.205Bautomatová ocelM52014151,42,512871,5 44,04 CZK
K0137.206Bautomatová ocelM62416181,42,5141081,5 51,48 CZK
K0137.208Bautomatová ocelM83020241,931712102 70,07 CZK
K0137.210Bautomatová ocelM103628302,942014123 102,10 CZK
K0137.212Bautomatová ocelM124032343,942416144 135,85 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33