K0159_MKulové knoflíky hladké DIN 319 rozšířené provedení M, s kónickým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0159.31604 | M | černá | 4 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 10,87 CZK | | K0159.32005 | M | černá | 5 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 11,44 CZK | | K0159.32506 | M | černá | 6 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 14,87 CZK | | K0159.32508 | M | černá | 8 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 14,87 CZK | | K0159.33208 | M | černá | 8 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 20,31 CZK | | K0159.33210 | M | černá | 10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 20,31 CZK | | K0159.34010 | M | černá | 10 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 32,32 CZK | | K0159.34012 | M | černá | 12 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 32,32 CZK | | K0159.35012 | M | černá | 12 | 50 | 28 | 48 | 22 | | | 53,48 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|