- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- K0137
Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303
- K0138
Rýhované ovládací matice z plastu
- K1472
Rýhované ovládací matice z plastu
- K1472
Rýhované ovládací matice z plastu, antistatické
- K0141
Rýhované ovládací šrouby z plastu
- K1473
Rýhované ovládací šrouby z plastu
- K1473
Rýhované ovládací šrouby z plastu, antistatické
- K0139
Rýhované matice s rychloupínací funkcí
- K0144
Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467
- K0143
Rýhované matice, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 466
- K0140
Rýhované šrouby, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 464
- K1163
Rýhované šrouby, nízké z oceli a nerezové oceli DIN 653
- K0142
Rýhované ovládací knoflíky
- K0247
Rýhované ovládací knoflíky
- K0247
Knoflíky s rýhováním, z biopolymeru
- K0247
Knoflíky s rýhováním antistatické
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky z vizuálně detektovatelného plastu
- K1099
Knoflíky s rýhováním, hliník
- K1223
Rýhované ovládací knoflíky
- K1138
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem
- K0680
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem
- K0681
Křídlové matice pro šrouby s vnitřním šestihranem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, antibakteriální, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, odolné vůči vysoké teplotě, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, z VIZUÁLNĚ detektovatelného plastu, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, z plastu detektovatelného jako kovy, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K0145
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, z hliníku
- K0146
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, nerez
- K0147
Křížové ovládací matice DIN 6335 z šedé litiny
- K0682
Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN 6335
- K0613
Křížové ovládací šrouby soft
- K0148
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335
- K1089
Křížové ovládací úchytky
- K1017
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli
- K0683
Křížové úchyty s rychloupínací funkcí z šedé litiny
- K0149
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, z hliníku
- K0150
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, nerez
- K0151
Hvězdicové ovládací matice DIN 6336 z šedé litiny
- K0152
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
- K1016
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K1514
Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové úchyty z plastu detektovatelného jako kovy, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K1596
Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly
- K1291
Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem
- K0155
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
- K1848
Hvězdicové úchyty DIN 6336
- K0155
Hvězdicové úchytky z biopolymeru podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0155
Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K0154
Hvězdicové úchytky antibakteriální podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K1090
Hvězdicové úchytky
- K0155
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0743
Pojistný pásek
- K0156
Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí
- K1088
Hvězdicové úchytky s prodlouženým nábojem
- K1811
Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí
- K0276
Pěticípé ovládací úchytky
- K1020
Hvězdicové úchytky trojcípé
- K0183
Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem
- K1083
Hvězdicové úchytky trojcípé
- K0785
Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická
- K0980
Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická
- K1019
Hvězdicové úchytky trojcípé s nastavením krouticího momentu
- K0278
Čtyřcípé ovládací prvky ploché
- K1093
Čtyřcípé hvězdicové úchytky
- K1297
Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem
- K1298
Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem
- K0185
Pěticípé ovládací úchytky
- K0279
Pěticípé ovládací prvky
- K0786
Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické
- K1378
Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné
- K0280
Upínací ovládací prvky vysoké
- K0779
Upínací prvky, ergonomické
- K0281
Diskové ovládací prvky
- K0255
Pěticípé hvězdicové rukojeti
- K0255
Pěticípé ovládací prvky antibakteriální ocelové části nerezové
- K0260
Rýhovaná ovládací kola
- K0261
Rýhovaná ovládací kola ocelové části z nerezové oceli
- K0250
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1286
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1287
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K1288
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1289
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K1308
Hřibovité ovládací knoflíky s vnitřním závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1309
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0251
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K0251
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnitřním závitem ocelové části nerezové
- K0251
Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnějším závitem, ocelové části nerezové
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou antistatické s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou antistatické s vnějším závitem
- K0273
Křídlové ovládací matice nerezové
- K1312
Křídlové matice pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1313
Křídlové šrouby pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1314
Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN
- K0274
Křídlové ovládací matice a šrouby
- K0274
Křídlové matice antibakteriální ocelové části nerezové
- K0274
Křídlové matice a šrouby antistatické
- K0274
Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem
- K0783
Křídlové ovládací matice a šrouby
- K0608
Křídlové matice jednostranné
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing"
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" biopolymer
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" antibakteriální ocelové části nerezové
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing" antistatické
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" z plastu detektovatelného jako kovy
- K0274
Křídlové matice "Miniwing", z vizuálně detektovatelného plastu
- K0658
Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem
- K1126
Matice s rukojetí
- K1126
Šrouby s rukojetí
- K0180
Úchytky tvaru T
- K0181
Úchytky tvaru T
- K1871
T-úchyty z plastu
- K1203
Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli
- K1515
Úchyty tvaru T s vnitřním závitem z nerezové oceli pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoflíky ploché
- K0650
Kulové koncovky DIN 319, nerezová ocel nebo hliník
- K0158
Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)
- K0159
Kulové koncovky hladké rozšíření normy DIN 319
- K0179
Tyčové rukojeti
- K0253
Kulové ovládací matice a šrouby
- K0253
Kulové úchytky z biopolymeru
- K0254
Kulové ovládací šrouby otočné
- K0248
Rýhované ovládací knoflíky
- K0249
Rýhované ovládací knoflíky s označením
- K0277
Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu
- K0178
Páčka
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0159Kulové koncovky hladké rozšíření normy DIN 319 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro z oceli, pozinkované.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Montáž:Montáž provedení L: kulové koncovky se pevně narazí lehkým úderem kladiva. Používejte, prosím, jen kladívka z pryže resp. z plastu, a to do hmotnosti 200 g!
U provedení K0159.21604 je pouzdro z mosazi. U provedení K0159.23008, K0159.23508 a K0159.24008 je pouzdro z oceli, potaženo mědí.Tolerance vřetene:Kulové koncovky se svěracím pouzdrem lze nastrčit na standardní tyče s tolerancí h9. Společně s koncovkou dodané svěrací pouzdro zajišťuje pevné a bezpečné držení.Odkaz na výkres:Provedení C: se závitem v umělé hmotě Provedení E: se závitovým pouzdrem Provedení L: se svěrným pouzdrem Provedení M: s kuželovým otvorem Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0159.116041 | C | červená | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 13,44 CZK | | K0159.116051 | C | červená | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 13,44 CZK | | K0159.120051 | C | červená | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 14,87 CZK | | K0159.120061 | C | červená | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 14,87 CZK | | K0159.125061 | C | červená | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 16,59 CZK | | K0159.125081 | C | červená | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 16,59 CZK | | K0159.130081 | C | červená | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 27,46 CZK | | K0159.132081 | C | červená | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 24,02 CZK | | K0159.140081 | C | červená | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 39,47 CZK | | K0159.135101 | C | červená | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 33,75 CZK | | K0159.140101 | C | červená | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 39,47 CZK | | K0159.150101 | C | červená | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 61,49 CZK | | K0159.150121 | C | červená | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 61,49 CZK | | K0159.11604 | C | černá | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 10,30 CZK | | K0159.11605 | C | černá | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 10,30 CZK | | K0159.12005 | C | černá | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 10,58 CZK | | K0159.11606 | C | černá | M6 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 11,15 CZK | | K0159.12006 | C | černá | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 10,58 CZK | | K0159.12506 | C | černá | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 12,87 CZK | | K0159.12508 | C | černá | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 12,87 CZK | | K0159.13008 | C | černá | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 21,16 CZK | | K0159.13208 | C | černá | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 16,02 CZK | | K0159.13508 | C | černá | M8 | 36 | 17 | 33 | 18 | | | 24,02 CZK | | K0159.14008 | C | černá | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 28,03 CZK | | K0159.13210 | C | černá | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 16,02 CZK | | K0159.13510 | C | černá | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 24,02 CZK | | K0159.14010 | C | černá | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 28,03 CZK | | K0159.14510 | C | černá | M10 | 45 | 20 | 43 | 15 | | | 37,75 CZK | | K0159.15010 | C | černá | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 43,76 CZK | | K0159.14012 | C | černá | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 28,03 CZK | | K0159.14512 | C | černá | M12 | 45 | 20 | 43 | 18 | | | 37,75 CZK | | K0159.15012 | C | černá | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 43,76 CZK | | K0159.220051 | E | červená | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 18,30 CZK | | K0159.225061 | E | červená | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 22,02 CZK | | K0159.230081 | E | červená | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 39,47 CZK | | K0159.235101 | E | červená | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 48,91 CZK | | K0159.240101 | E | červená | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 56,34 CZK | | K0159.240121 | E | červená | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 64,06 CZK | | K0159.250121 | E | červená | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 90,09 CZK | | K0159.21604 | E | černá | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 13,16 CZK | | K0159.22005 | E | černá | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 14,30 CZK | | K0159.22006 | E | černá | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 14,30 CZK | | K0159.22506 | E | černá | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 16,59 CZK | | K0159.22508 | E | černá | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 18,02 CZK | | K0159.23008 | E | černá | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 28,03 CZK | | K0159.23208 | E | černá | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 31,75 CZK | | K0159.23508 | E | černá | M8 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 31,46 CZK | | K0159.24008 | E | černá | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 14 | | | 38,32 CZK | | K0159.23210 | E | černá | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 32,03 CZK | | K0159.23510 | E | černá | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 32,60 CZK | | K0159.24010 | E | černá | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 40,33 CZK | | K0159.24510 | E | černá | M10 | 45 | 20 | 43 | 22 | | | 51,48 CZK | | K0159.25010 | E | černá | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 62,92 CZK | | K0159.24012 | E | černá | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 45,76 CZK | | K0159.24512 | E | černá | M12 | 45 | 20 | 43 | 21 | | | 52,91 CZK | | K0159.25012 | E | černá | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 64,35 CZK | | K0159.42005 | L | černá | 5 | 20 | 12 | 18 | 13 | | | 37,75 CZK | | K0159.42506 | L | černá | 6 | 25 | 15 | 23 | 16 | | | 35,46 CZK | | K0159.42508 | L | černá | 8 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 35,46 CZK | | K0159.43208 | L | černá | 8 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 43,19 CZK | | K0159.43210 | L | černá | 10 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 43,19 CZK | | K0159.44010 | L | černá | 10 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 59,20 CZK | | K0159.44012 | L | černá | 12 | 40 | 20 | 37,5 | 23 | | | 59,20 CZK | | K0159.45012 | L | černá | 12 | 50 | 28 | 48 | 20 | | | 92,38 CZK | | K0159.31604 | M | černá | 4 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 10,58 CZK | | K0159.32005 | M | černá | 5 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 11,15 CZK | | K0159.32506 | M | černá | 6 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 14,30 CZK | | K0159.32508 | M | černá | 8 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 14,30 CZK | | K0159.33208 | M | černá | 8 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 19,73 CZK | | K0159.33210 | M | černá | 10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 19,73 CZK | | K0159.34010 | M | černá | 10 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 31,17 CZK | | K0159.34012 | M | černá | 12 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 31,17 CZK | | K0159.35012 | M | černá | 12 | 50 | 28 | 48 | 22 | | | 51,77 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|