Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové matice jednostranné bez krytu
K0608_OD

Křídlové matice jednostranné bez krytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Termoplast.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: tmavošedá. Pouzdro, modře pasivovaná nebo nerezová oceli, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0608_OD Křídlové matice jednostranné bez krytu 165 kB

Výkresy

Křídlové matice jednostranné bez krytu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
ABDD2HH1TH2CADPřís.CenaObjednat
K0608.1904Docel224,4M41216,14,51015,5 27,74 CZK
K0608.1905Docel224,4M51216,14,51015,5 27,74 CZK
K0608.1906Docel224,4M61216,14,51015,5 27,74 CZK
K0608.1105Docel27,55,1M51422,15,81020,8 29,74 CZK
K0608.1106Docel27,55,1M61422,15,81020,8 29,74 CZK
K0608.1208Docel37,56,3M82133,38,51430,5 54,63 CZK
K0608.1210Docel37,56,3M102133,38,51430,5 54,63 CZK
K0608.10904Dnerezová ocel224,4M41216,14,51015,5 43,47 CZK
K0608.10905Dnerezová ocel224,4M51216,14,51015,5 43,47 CZK
K0608.10906Dnerezová ocel224,4M61216,14,51015,5 43,47 CZK
K0608.10105Dnerezová ocel27,55,1M51422,15,81020,8 49,76 CZK
K0608.10106Dnerezová ocel27,55,1M61422,15,81020,8 49,76 CZK
K0608.10208Dnerezová ocel37,56,3M82133,38,51430,5 62,06 CZK
K0608.10210Dnerezová ocel37,56,3M102133,38,51430,5 62,06 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33