Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení L s vnějším závitem
K1017_L

Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení L s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Duroplast PF 31, černý.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4301.

Provedení: Vyleštěno do vysokého lesku, barva černá.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1017_L Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení L s vnějším závitem 137 kB

Výkresy

Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení L s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
komponenty
DD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
K1017.52505X15Lnerezová ocelM5251216815 41,47 CZK
K1017.52505X20Lnerezová ocelM5251216820 42,04 CZK
K1017.53206X15Lnerezová ocelM63214201015 40,90 CZK
K1017.53206X20Lnerezová ocelM63214201020 42,33 CZK
K1017.53206X25Lnerezová ocelM63214201025 42,61 CZK
K1017.53206X30Lnerezová ocelM63214201030 43,19 CZK
K1017.53206X40Lnerezová ocelM63214201040 47,19 CZK
K1017.53206X50Lnerezová ocelM63214201050 51,77 CZK
K1017.54008X20Lnerezová ocelM84018251320 55,77 CZK
K1017.54008X25Lnerezová ocelM84018251325 57,20 CZK
K1017.54008X30Lnerezová ocelM84018251330 61,49 CZK
K1017.54008X40Lnerezová ocelM84018251340 80,08 CZK
K1017.54008X50Lnerezová ocelM84018251350 88,37 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33