K0152_KHvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnitřní závit,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro, z oceli pozinkované, modře pasivovanéProvedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0152.22004 je pouzdro z mosazi.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|