Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, bez pouzdra s lícovaným otvorem, provedení G
K0155_G

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, bez pouzdra s lícovaným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro resp.Na vyžádání:Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0155_G Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, bez pouzdra s lícovaným otvorem, provedení G 141 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, bez pouzdra s lícovaným otvorem, provedení G

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0155.305Gčerná5251216810 7,44 CZK
K0155.3055Gsvětle šedá RAL 70355251216810 7,44 CZK
K0155.3056Gbezpečnostní červená RAL 30205251216810 7,44 CZK
K0155.3057Gřepkově žlutá RAL 10215251216810 7,44 CZK
K0155.306Gčerná63214201010 8,58 CZK
K0155.3065Gsvětle šedá RAL 703563214201010 8,58 CZK
K0155.3066Gbezpečnostní červená RAL 302063214201010 8,58 CZK
K0155.3067Gřepkově žlutá RAL 102163214201010 8,58 CZK
K0155.308Gčerná84018251314 11,73 CZK
K0155.3085Gsvětle šedá RAL 703584018251314 11,73 CZK
K0155.3086Gbezpečnostní červená RAL 302084018251314 11,73 CZK
K0155.3087Gřepkově žlutá RAL 102184018251314 11,73 CZK
K0155.310Gčerná105022321714 16,30 CZK
K0155.3105Gsvětle šedá RAL 7035105022321714 16,30 CZK
K0155.3106Gbezpečnostní červená RAL 3020105022321714 16,30 CZK
K0155.3107Gřepkově žlutá RAL 1021105022321714 16,30 CZK
K0155.312Gčerná126326402118 24,31 CZK
K0155.3125Gsvětle šedá RAL 7035126326402118 24,31 CZK
K0155.3126Gbezpečnostní červená RAL 3020126326402118 24,31 CZK
K0155.3127Gřepkově žlutá RAL 1021126326402118 24,31 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33