K0281_AGŠrouby s rýhováním s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá. Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá. Vnější závit ocelový, třída pevnosti 5.8, pozinkováno.Provedení: Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.Upozornění:Šrouby s rýhováním SYMPA TOUCH se dodávají v jedné velikosti s vnitřním a vnějším závitem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0281.5706X15 | L | M6 | 57,4 | 17 | 15 | | | 50,91 CZK | | K0281.5706X20 | L | M6 | 57,4 | 17 | 20 | | | 50,91 CZK | | K0281.5706X25 | L | M6 | 57,4 | 17 | 25 | | | 50,91 CZK | | K0281.5706X35 | L | M6 | 57,4 | 17 | 35 | | | 52,05 CZK | | K0281.5708X16 | L | M8 | 57,4 | 17 | 16 | | | 58,92 CZK | | K0281.5708X25 | L | M8 | 57,4 | 17 | 25 | | | 60,63 CZK | | K0281.5708X30 | L | M8 | 57,4 | 17 | 30 | | | 60,63 CZK | | K0281.5708X35 | L | M8 | 57,4 | 17 | 35 | | | 60,92 CZK | | K0281.5710X30 | L | M10 | 57,4 | 17 | 30 | | | 61,49 CZK | | K0281.5710X40 | L | M10 | 57,4 | 17 | 40 | | | 61,78 CZK | | K0281.5710X50 | L | M10 | 57,4 | 17 | 50 | | | 62,92 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|