Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky, provedení H, s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z POM
K0282_H

Výkyvné opěrky, provedení H, s lícovaným upnutím, zploštělá...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus z oceli pro zušlechtění,
kulička z oceli na valivá ložiska 1.2067,
vložka POM.
Provedení: Korpus kalen a fosfátován.
Kulička vytvrzena.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.

* Platí jen pod podmínkou, že je dodržena minimální hloubka otvoru.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0282_H Výkyvné opěrky, provedení H, s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z POM 174 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky, provedení H, s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z POM

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3LL1Ø kuličkyMontážní
otvor
Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0282.503H12M37,911310ø 12 H7 x 6 min.10* na požádání
K0282.504H18M412,717416ø 18 H7 x 8 min.25* na požádání
K0282.505H28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33