Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovinná
K0282_C

Výkyvné opěrky, provedení C, s vnějším závitem, kulička...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus z oceli pro zušlechtění, kulička z oceli na valivá ložiska 1.2067.Provedení: Korpus kalen a fosfátován.
Kulička vytvrzena.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0282_C Výkyvné opěrky, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovinná 155 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovinná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3L1L2Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0282.108C13M87,2138101110 na požádání
K0282.110C20M1010,51810161725 na požádání
K0282.112C20M1210,51812161725 na požádání
K0282.116C30M16202716252790 na požádání
K0282.120C50M2034,535204041165 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33