Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení J, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, s vroubkováním
K1164_J

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení J, se zalícovaným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kulička zušlechtěná ocel, kulová pánev ocel.Provedení: Kulička fosfátovaná, kulová pánev kalená.Upozornění:Kyvadlové podpěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při přípravě obrobků.
Opěrná plocha se umísťuje po odtížení opět do výchozí polohy.

Kulička zajištěná proti protočení.
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení J, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, s vroubkováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2LETSW1SW2Ø kuličkyZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K1164.603JM391311,5510698 na požádání
K1164.604JM412181561381216 na požádání
K1164.605JM5182521,9819101732 na požádání
K1164.606JM6263631,21027162564 na požádání
K1164.608JM8304034,61230172890 na požádání