Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná
K1164_C

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení C, s vnějším závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kulička ocel, kulová pánev zušlechtěná ocel.Provedení: Kulička kalená, kulová pánev fosfátovaná.Upozornění:Kyvadlové podpěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při přípravě obrobků.
Opěrná plocha se umísťuje po odtížení opět do výchozí polohy.

Kulička zajištěná proti protočení.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1164_C Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná 131 kB

Výkresy

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2L1L2ESW1Ø kuličkyZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K1164.106CM6791311,51098 na požádání
K1164.108CM89,5121815131216 na požádání
K1164.110CM1014152521,9191732 na požádání
K1164.112CM1220183631,2272564 na požádání
K1164.116CM1622244034,6302890 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33