Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy, provedení C, dosedací plocha rovná
K0286_C

Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy, provedení C,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.Přednosti:- Vestavěný O-kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
- Opěrka se po upnutí samovolně vrací do výchozí polohy.
- Vysoká zatížitelnost při malé konstrukční velikosti.
Odkaz na výkres:
1) Otvor pro kolík jako pojistka proti protočení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0286_C Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy, provedení C, dosedací plocha rovná 222 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy, provedení C, dosedací plocha rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0286.105C1815M571,8142,10,8534,630 na požádání
K0286.106C2218M682,816,52,51645,650 na požádání
K0286.108C2823M8113,321,53,41,3857,590 na požádání
K0286.110C3429M10134,4274,21,61069,2140 na požádání
K0286.112C4035M12165,4325212811,3220 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33