Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky, s O-kroužkem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním
K0284_F

Výkyvné opěrky, s O-kroužkem, provedení F, ocelová kulička...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička z nástrojové oceli.
Provedení: Korpus zušlechtěn. Kulička kalena, brynýrována. Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0284_F Výkyvné opěrky, s O-kroužkem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním 189 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky, s O-kroužkem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3LL1Ø kuličkyZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0284.304X012F106M4124,5712 na požádání
K0284.304X025F106M42512712 na požádání
K0284.305X016F138,5M51651020 na požádání
K0284.305X025F138,5M525121020 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33