Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení E, vložka z nerezové oceli zploštělá, rovná
K0285_E

Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z oceli pro zušlechtění.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Vložka:
Provedení E nerezová ocel.
Provedení: Těleso zušlechtěné a brynýrované.
Kulička kalená, bez povrchové úpravy.
Vložka:
Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny opěrných kamenů a vložek.
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí špíny a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0285_E Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení E, vložka z nerezové oceli zploštělá, rovná 133 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení E, vložka z nerezové oceli zploštělá, rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D4L1L2L3Ø kuličkyZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Objednací číslo
pro
nerezovou vložku
CADPřís.CenaObjednat
K0285.217X022E1710M6227101328K0385.10102 na požádání
K0285.219X024E1912M8248101539K0385.12102 na požádání
K0285.224X028E2416M10288102058K0385.16102 na požádání
K0285.230X030E3020M12309102395K0385.20102 na požádání
K0285.236X036E3625M1236111028136K0385.25102 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33