Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
K0283

Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Korpus z oceli.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Provedení M s vložkou z tvrdokovu.
Provedení: Korpus brynýrovaný, kulička bez povrchové úpravy.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Patent přihlášen.
Do závitu D3 je možné našroubovat nebo nalepit závitové čepy nebo šrouby. Tak je možné jednoduše získat výkyvnou opěrku s vnějším závitem.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:- Výkyvná opěrka je otočná.
- Zachycení velkých zatěžovacích sil.
- Namontovaný O-kroužek zabraňuje vniknutí cizích částic. Tím je zaručena bezpečná funkce.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0283 Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20° 222 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 14° a 20°, provedení C, kulička zploštělá, rovinná

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 14° a 20°, provedení C, kulička zploštělá, rovinná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníαD1D2D3LL1L3ESWØ kuličkyZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0283.1061C14°127M617,5612,519,6171014 na požádání
K0283.106C14°167M617,56-19,6171014 na požádání
K0283.108C20°2211M8269-27,7241634 na požádání
K0283.1101C20°1811M102692027,7241634 na požádání
K0283.110C20°2211M10269-27,7241634 na požádání
K0283.112C20°2211M12269-27,7241634 na požádání
K0283.1161C20°2618M1640153041,6362590 na požádání
K0283.116C20°3418M164015-41,6362590 na požádání
K0283.120C20°3418M204015-41,6362590 na požádání

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 14° a 20°, provedení M, kulička zploštělá, s vroubkováním z tvrdého kovu

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 14° a 20°, provedení M, kulička zploštělá, s vroubkováním z tvrdého kovu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníαD1D2D3D4LL1L2L3ESWØ kuličkyZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0283.9061M14°127M6517,560,612,519,6171014 na požádání
K0283.906M14°167M6517,560,6-19,6171014 na požádání
K0283.908M20°2211M87,52690,8-27,7241634 na požádání
K0283.9101M20°1811M107,52690,82027,7241634 na požádání
K0283.910M20°2211M107,52690,8-27,7241634 na požádání
K0283.912M20°2211M127,52690,8-27,7241634 na požádání
K0283.9161M20°2618M161340150,93041,6362590 na požádání
K0283.916M20°3418M161340150,9-41,6362590 na požádání
K0283.920M20°3418M201340150,9-41,6362590 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33