Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním
K0302_F

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F s vnějším...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli, kulička z oceli na valivá ložiska 1.3505.Provedení: Korpus kalen, kulička tvrzena (50 - 55 HRC).Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků. Lze je také zabudovat ve stávajících upínacích komponentách, jako např. Upínací prvek "arness".

Kulička je jištěna proti protočení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0302_F Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním 162 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH1Ø kuličkyTZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0302.306FM66,7137101310 na požádání
K0302.308FM86,7138101310 na požádání
K0302.310FM10101810161925 na požádání
K0302.312FM12101812161925 na požádání
K0302.316FM16202716243090 na požádání
K0302.320FM20202720243090 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33