Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná
K0288_K

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení K, kulička...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička provedení K POM.
Provedení: Korpus kalen.
Kulička z POM v bílém provedení.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí špíny a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0288_K Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná 116 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2L1L2ESWØ kuličkyZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0288.706X012KM66129,511,51072 na požádání
K0288.706X025KM66259,511,51072 na požádání
K0288.706X040KM66409,511,51072 na požádání
K0288.708X012KM88,512131513104 na požádání
K0288.708X025KM88,525131513104 na požádání
K0288.708X040KM88,540131513104 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33