Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení O, vložka z nerezové oceli s diamantovým povrchem
K0291_O

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z oceli pro zušlechtění.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Vložka:
Provedení O nerezová ocel.
Provedení: Těleso zušlechtěné a brynýrované.
Kulička kalená, bez povrchové úpravy.
Vložka:
Provedení O s diamantovým povrchem srovnatelným s brusnou zrnitostí 100.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny vložek.
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení O, vložka z nerezové oceli s diamantovým povrchem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2L1L3SW1Ø kuličkyZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Objednací číslo
pro nerezovou vložku s
diamantovým povrchem
CADPřís.CenaObjednat
K0291.520X030OM20103010101337K0385.10105  na požádání
K0291.520X050OM20105010101337K0385.10105  na požádání
K0291.520X070OM20107010101337K0385.10105  na požádání
K0291.524X040OM24124010101555K0385.12105  na požádání
K0291.524X080OM24128010101555K0385.12105  na požádání