Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení E, vložka z nerezové oceli zploštělá, rovná
K0291_E

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z oceli pro zušlechtění.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Vložka:
Provedení E nerezová ocel.
Provedení: Těleso zušlechtěné a brynýrované.
Kulička kalená, bez povrchové úpravy.
Vložka:
Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny vložek.
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení E, vložka z nerezové oceli zploštělá, rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2L1L3SW1Ø kuličkyZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Objednací číslo
pro
nerezovou vložku
CADPřís.CenaObjednat
K0291.220X030EM20103010101337K0385.10102  na požádání
K0291.220X050EM20105010101337K0385.10102  na požádání
K0291.220X070EM20107010101337K0385.10102  na požádání
K0291.224X040EM24124010101555K0385.12102  na požádání
K0291.224X080EM24128010101555K0385.12102  na požádání