Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení F, úchytka zploštělá, s vroubkováním
K0289_F

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vyměnitelnými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Vložka:
Provedení F z nástrojové oceli.
Provedení: Těleso zušlechtěné a brynýrované.
Kulička kalená, bez povrchové úpravy.
Vložka:
Provedení F kaleno a brynýrováno.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny opěrných kamenů a vložek.
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení F, úchytka zploštělá, s vroubkováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2L1L2L3ESWSW1Ø kuličkyZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Objednací číslo
pro opěrné kameny
CADPřís.CenaObjednat
K0289.310X015FM101015171019,61731319K0385.1010  na požádání
K0289.310X030FM101030171019,61731319K0385.1010  na požádání
K0289.310X050FM101050171019,61731319K0385.1010  na požádání
K0289.312X020FM121220191021,91951530K0385.1210  na požádání
K0289.312X040FM121240191021,91951530K0385.1210  na požádání
K0289.312X060FM121260191021,91951530K0385.1210  na požádání
K0289.316X025FM161625231027,72462050K0385.1610  na požádání
K0289.316X050FM161650231027,72462050K0385.1610  na požádání
K0289.316X080FM161680231027,72462050K0385.1610  na požádání
K0289.320X030FM202030241034,63082385K0385.2010  na požádání
K0289.320X060FM202060241034,63082385K0385.2010  na požádání
K0289.320X100FM2020100241034,63082385K0385.2010  na požádání
K0289.324X040FM242540301041,6361028121K0385.2510  na požádání
K0289.324X100FM2425100301041,6361028121K0385.2510  na požádání