Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel tvrzená, resp. tvrdokov.Upozornění:Dutý čep s vnějším závitem přestavitelných opěrných kamenů se přesně přizpůsobí upínanému tvaru.
Rýhování je naletováno z tvrdokovu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0388_B Opěrné kameny přestavitelné 166 kB

Výkresy

Opěrné kameny přestavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

LBGSWCADPřís.CenaObjednat
K0388.2510B256,4M105 na požádání
K0388.5010B506,4M105 na požádání
K0388.2512B257,9M126 na požádání
K0388.5012B507,9M126 na požádání
K0388.2516B2511,2M168 na požádání
K0388.5016B5011,2M168 na požádání
K0388.2520B2512,7M2010 na požádání
K0388.5020B5012,7M2010 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33