Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné kameny čtvercové, provedení C
K0387_C

Opěrné kameny čtvercové, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel tvrzená, resp. tvrdokov.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Opěrné kameny jsou vhodné zvláště jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek.
Opěrné kameny umožňují přenos nejvyšších hodnot momentu otáčení také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech. Opěrné kameny jsou zárukou nadprůměrné přídržné síly.
Rýhování opěrky je z tvrdokovu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0387_C Opěrné kameny čtvercové, provedení C 161 kB
 Ceník - Opěrné, polohovací a dorazové prvky 1,1 MB

Výkresy

Opěrné kameny čtvercové, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

ABD1D2TvroubkováníCADPřís.CenaObjednat
K0387.1210048C12104,585,6drobný na požádání
K0387.1212048C12124,585,6drobný na požádání
K0387.1610048C16104,585,6drobný na požádání
K0387.1612048C16124,585,6drobný na požádání
K0387.2010058C20105,5106,6drobný na požádání
K0387.2012058C20125,5106,6drobný na požádání
K0387.2510068C25106,6117,6drobný na požádání
K0387.2512068C25126,6117,6drobný na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33