Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné kameny čtvercové, provedení A
K0387_A

Opěrné kameny čtvercové, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel tvrzená, resp. tvrdokov.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Opěrné kameny jsou vhodné zvláště jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek.
Opěrné kameny umožňují přenos nejvyšších hodnot momentu otáčení také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech. Opěrné kameny jsou zárukou nadprůměrné přídržné síly.
Rýhování opěrky je z tvrdokovu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0387_A Opěrné kameny čtvercové, provedení A 137 kB
 Ceník - Opěrné, polohovací a dorazové prvky 1,1 MB

Výkresy

Opěrné kameny čtvercové, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

ABGvroubkováníCADPřís.CenaObjednat
K0387.1005A1010M5extra jemné na požádání
K0387.101205A1012M5extra jemné na požádání
K0387.1205A1210M5drobný na požádání
K0387.121205A1212M5drobný na požádání
K0387.1606A1610M6drobný na požádání
K0387.161206A1612M6drobný na požádání
K0387.2005A2010M5drobný na požádání
K0387.201205A2012M5drobný na požádání
K0387.2506A2510M6drobný na požádání
K0387.251206A2512M6drobný na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33