Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné čepy s ustavovacím čepem, provedení C vroubovaná plocha
K0295_C

Opěrné čepy s ustavovacím čepem, provedení C vroubovaná plocha

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
Opěrné plochy vytvrzeny.
Upozornění:Opěrné čepy se využívají k uchycení neopracovaných i opracovaných dílů. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Do závitu D je možné našroubovat a vlepit závitové kolíky nebo šrouby. Tak je možné získat jednoduchým způsobem opěrku s vnějším závitem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0295_C Opěrné čepy s ustavovacím čepem, provedení C vroubovaná plocha 141 kB

Výkresy

Opěrné čepy s ustavovacím čepem, provedení C vroubovaná plocha

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D3EHH1PTCADPřís.CenaObjednat
K0295.310020CM1017,815725201024 na požádání
K0295.310040CM1017,810746401024 na požádání
K0295.316030CM1625,8201340301641 na požádání
K0295.316060CM1625,8201370601641 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33