Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)
K0296

Opěrné nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1172.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Opěrné čepy K0292 a K0293 je možné použít i jako opěrné nožky.Odkaz na výkres:
Provedení A: s hladkou opěrnou plochou
Provedení B: s rýhováním z tvrdokovu
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0296 Opěrné nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971) 159 kB

Výkresy (celkový přehled)

Opěrné nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)

Nožky se závitovým čepem, provedení A s hladkou opěrnou plochou

více informací

Výkresy

Nožky se závitovým čepem, provedení A s hladkou opěrnou plochou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

D2HBESWCADPřís.CenaObjednat
K0296.06AM68101111,510 na požádání
K0296.061AM66201111,510 na požádání
K0296.08AM81015131513 na požádání
K0296.081AM8930131513 na požádání
K0296.10AM1013201619,617 na požádání
K0296.101AM1013401619,617 na požádání
K0296.12AM1215252021,919 na požádání
K0296.121AM1215502021,919 na požádání

Nožky se závitovým čepem, provedení B s hroty z tvrdokovu

více informací

Výkresy

Nožky se závitovým čepem, provedení B s hroty z tvrdokovu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

D2HBESWCADPřís.CenaObjednat
K0296.083BM811,515131513 na požádání
K0296.123BM1215252021,919 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33