Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení C kulová plocha kalená
K0301_C

Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení C kulová...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
Opěrné plochy vytvrzeny.
Upozornění:Nohy pro přípravky se využívají k podpírání neopracovaných i opracovaných obrobků. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0301_C Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení C kulová plocha kalená 131 kB

Výkresy

Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení C kulová plocha kalená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDHH1RSWCADPřís.CenaObjednat
K0301.306X20CM620121510 na požádání
K0301.306X40CM640121510 na požádání
K0301.310X32CM1032183017 na požádání
K0301.310X63CM1063183017 na požádání
K0301.312X32CM1232183519 na požádání
K0301.312X63CM1263183519 na požádání
K0301.316X50CM1650244024 na požádání
K0301.316X100CM16100244024 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33