Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení A rovinná plocha kalená
K0301_A

Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení A rovinná...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
Opěrné plochy vytvrzeny.
Upozornění:Nohy pro přípravky se využívají k podpírání neopracovaných i opracovaných obrobků. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0301_A Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení A rovinná plocha kalená 156 kB

Výkresy

Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení A rovinná plocha kalená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1EHH1SWCADPřís.CenaObjednat
K0301.106X20AM69,52201210 na požádání
K0301.106X40AM69,52401210 na požádání
K0301.110X32AM1016,53321817 na požádání
K0301.110X63AM1016,53631817 na požádání
K0301.112X32AM1218,53321819 na požádání
K0301.112X63AM1218,53631819 na požádání
K0301.116X50AM16234502424 na požádání
K0301.116X100AM162341002424 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33