Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem
K0382

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9.
Kulička z ložiskové oceli.
Provedení: Šroub černý.
Kulička kalená a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy. Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.

Přesný závit umožňuje zvláště citlivé nastavení kuličkových tlačných šroubů.
Odkaz na výkres:
Provedení A: s plnou kuličkou
Provedení B: s se zploštělou kuličkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0382 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem 106 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem

Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy, s jemným závitem, plná kulička

více informací

Výkresy

Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy, s jemným závitem, plná kulička

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1L1Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0382.10810AM8x111,25,5410 na požádání
K0382.10820AM8x121,25,5415 na požádání
K0382.11012AM10x113,77520 na požádání
K0382.11025AM10x126,77520 na požádání
K0382.11216AM12x1,5188,5630 na požádání
K0382.11230AM12x1,5328,5630 na požádání
K0382.11620AM16X1,523,312860 na požádání
K0382.11635AM16X1,538,312860 na požádání
K0382.12030AM20x1,534,2151090 na požádání
K0382.12040AM20x1,544,2151090 na požádání

Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy, s jemným závitem, plná kulička

více informací

Výkresy

Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy, s jemným závitem, plná kulička

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D3L2Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 na požádání
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 na požádání
K0382.21012BM10x15,612,37520 na požádání
K0382.21025BM10x15,625,37520 na požádání
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 na požádání
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 na požádání
K0382.21620BM16X1,510,72012860 na požádání
K0382.21635BM16X1,510,73512860 na požádání
K0382.22030BM20x1,513,530151090 na požádání
K0382.22040BM20x1,513,540151090 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33