Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
K0384

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub a kulička z nerezové oceli.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0384 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení 138 kB
 Ceník - Opěrné, polohovací a dorazové prvky 1,1 MB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D3L2Ø kuličkySWCADPřís.CenaObjednat
K0384.50612M6312,143 na požádání
K0384.50616M6316,143 na požádání
K0384.50620M6320,143 na požádání
K0384.50625M6325,143 na požádání
K0384.50816M84,116,35,54 na požádání
K0384.50820M84,120,35,54 na požádání
K0384.50825M84,125,35,54 na požádání
K0384.50830M84,130,35,54 na požádání
K0384.51020M105,620,375 na požádání
K0384.51025M105,625,375 na požádání
K0384.51035M105,635,375 na požádání
K0384.51040M105,640,275 na požádání
K0384.51220M12720,28,56 na požádání
K0384.51230M12730,28,56 na požádání
K0384.51240M12740,28,56 na požádání
K0384.51250M127508,56 na požádání
K0384.51635M1610,735128 na požádání
K0384.51650M1610,750128 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33