Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou
K0695

Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.
Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění:Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Kulové vyrovnávací podložky umožňují přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0695 Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou 194 kB

Výkresy

Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Dpro
šroub
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0695.0406Zušlechtěná ocel6,6M6M15x125222654240  na požádání
K0695.0506Zušlechtěná ocel6,6M6M20x132263164265  na požádání
K0695.0508Zušlechtěná ocel9M8M20x132263164265  na požádání
K0695.0510Zušlechtěná ocel11M10M20x132263164265  na požádání
K0695.0710Zušlechtěná ocel11M10M30x1,5453441752120  na požádání
K0695.0712Zušlechtěná ocel13,5M12M30x1,5453441752120  na požádání
K0695.0716Zušlechtěná ocel17,5M16M30x1,5453441752120  na požádání
K0695.0916Zušlechtěná ocel17,5M16M40x1,5584453962,5210  na požádání
K0695.0920Zušlechtěná ocel22M20M40x1,5584453962,5210  na požádání
K0695.0924Zušlechtěná ocel26M24M40x1,5584453962,5210  na požádání
K0695.1020Zušlechtěná ocel22M20M50x1,57050601162,5330  na požádání
K0695.1024Zušlechtěná ocel26M24M50x1,57050601162,5330  na požádání
K0695.1030Zušlechtěná ocel33M30M50x1,57050601162,5330  na požádání
K0695.1224Zušlechtěná ocel26M24M60x28056681173495 na požádání
K0695.1230Zušlechtěná ocel33M30M60x28056681173495 na požádání
K0695.04061Nerezová ocel6,6M6M15x125222654227,1  na požádání
K0695.05061Nerezová ocel6,6M6M20x132263164243,4  na požádání
K0695.05081Nerezová ocel9M8M20x132263164243,4  na požádání
K0695.05101Nerezová ocel11M10M20x132263164243,4  na požádání
K0695.07101Nerezová ocel11M10M30x1,545344175284  na požádání
K0695.07121Nerezová ocel13,5M12M30x1,545344175284  na požádání
K0695.07161Nerezová ocel17,5M16M30x1,545344175284  na požádání
K0695.09161Nerezová ocel17,5M16M40x1,5584453962,5148  na požádání
K0695.09201Nerezová ocel22M20M40x1,5584453962,5148  na požádání
K0695.09241Nerezová ocel26M24M40x1,5584453962,5148  na požádání
K0695.10201Nerezová ocel22M20M50x1,57050601162,5225  na požádání
K0695.10241Nerezová ocel26M24M50x1,57050601162,5225  na požádání
K0695.10301Nerezová ocel33M30M50x1,57050601162,5225  na požádání
K0695.12241Nerezová ocel26M24M60x28056681173323 na požádání
K0695.12301Nerezová ocel33M30M60x28056681173323 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33