Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šrouby s přestavitelnou výškou
K0692

Šrouby s přestavitelnou výškou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.
Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění:Prvky s přestavitelnou výškou se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Vyznačuje se svou velkou dráhou nastavení od 15 mm do 40 mm. Jiné velikosti na požádání.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0692 Šrouby s přestavitelnou výškou 225 kB

Výkresy

Šrouby s přestavitelnou výškou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Dpro
šroub
D1

D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0692.01504Zušlechtěná ocel4,5M4M15x125284354240 na požádání
K0692.01505Zušlechtěná ocel5,5M5M15x125284354240 na požádání
K0692.01506Zušlechtěná ocel6,6M6M15x125284354240 na požádání
K0692.02006Zušlechtěná ocel6,6M6M20x132355564265 na požádání
K0692.02008Zušlechtěná ocel9M8M20x132355564265 na požádání
K0692.02010Zušlechtěná ocel11M10M20x132355564265 na požádání
K0692.02510Zušlechtěná ocel11M10M30x1,5454267752120 na požádání
K0692.02512Zušlechtěná ocel13,5M12M30x1,5454267752120 na požádání
K0692.02516Zušlechtěná ocel17,5M16M30x1,5454267752120 na požádání
K0692.03216Zušlechtěná ocel17,5M16M40x1,5585486962,5210 na požádání
K0692.03220Zušlechtěná ocel22M20M40x1,5585486962,5210 na požádání
K0692.03224Zušlechtěná ocel26M24M40x1,5585486962,5210 na požádání
K0692.04020Zušlechtěná ocel22M20M50x1,570661061162,5330 na požádání
K0692.04024Zušlechtěná ocel26M24M50x1,570661061162,5330 na požádání
K0692.04030Zušlechtěná ocel33M30M50x1,570661061162,5330 na požádání
K0692.015041Nerezová ocel4,5M4M15x125284354227,1 na požádání
K0692.015051Nerezová ocel5,5M5M15x125284354227,1 na požádání
K0692.015061Nerezová ocel6,6M6M15x125284354227,1 na požádání
K0692.020061Nerezová ocel6,6M6M20x132355564243,4 na požádání
K0692.020081Nerezová ocel9M8M20x132355564243,4 na požádání
K0692.020101Nerezová ocel11M10M20x132355564243,4 na požádání
K0692.025101Nerezová ocel11M10M30x1,545426775284 na požádání
K0692.025121Nerezová ocel13,5M12M30x1,545426775284 na požádání
K0692.025161Nerezová ocel17,5M16M30x1,545426775284 na požádání
K0692.032161Nerezová ocel17,5M16M40x1,5585486962,5148 na požádání
K0692.032201Nerezová ocel22M20M40x1,5585486962,5148 na požádání
K0692.032241Nerezová ocel26M24M40x1,5585486962,5148 na požádání
K0692.040201Nerezová ocel22M20M50x1,570661061162,5225 na požádání
K0692.040241Nerezová ocel26M24M50x1,570661061162,5225 na požádání
K0692.040301Nerezová ocel33M30M50x1,570661061162,5225 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33