Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Přítlačné šrouby s pojistkou LONG-LOK
K0668

Přítlačné šrouby s pojistkou LONG-LOK

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub třídy pevnosti 10.9.
Čep mosazný nebo z POM.
Pojistka LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Šrouby brynýrované.Upozornění:Přítlačné šrouby čepy jsou vhodné zvláště pro šetrné sevření nebo přitlačení závitových vřeten, os, hřídelí a dílů s opracovaným povrchem.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0668 Přítlačné šrouby s pojistkou LONG-LOK 145 kB

Výkresy

Přítlačné šrouby s pojistkou LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
DD1L (L1)SWCADPřís.CenaObjednat
K0668.204X65mosazM42,56,5 (2,5)2 na požádání
K0668.204X105mosazM42,510,5 (3,5)2 na požádání
K0668.204X165mosazM42,516,5 (5)2 na požádání
K0668.204X305mosazM42,530,5 (5)2 na požádání
K0668.204X405mosazM42,540,5 (5)2 na požádání
K0668.205X85mosazM538,5 (3,5)2,5 na požádání
K0668.205X125mosazM5312,5 (5)2,5 na požádání
K0668.205X205mosazM5320,5 (6)2,5 na požádání
K0668.205X305mosazM5330,5 (6)2,5 na požádání
K0668.205X405mosazM5340,5 (6)2,5 na požádání
K0668.206X115mosazM6411,5 (3,5)3 na požádání
K0668.206X175mosazM6417,5 (7)3 na požádání
K0668.206X265mosazM6426,5 (7)3 na požádání
K0668.206X415mosazM6441,5 (7)3 na požádání
K0668.206X515mosazM6451,5 (7)3 na požádání
K0668.206X615mosazM6461,5 (7)3 na požádání
K0668.208X12mosazM85,512 (3,5)4 na požádání
K0668.208X22mosazM85,522 (8)4 na požádání
K0668.208X32mosazM85,532 (8)4 na požádání
K0668.208X52mosazM85,552 (8)4 na požádání
K0668.208X62mosazM85,562 (8)4 na požádání
K0668.208X82mosazM85,582 (8)4 na požádání
K0668.210X14mosazM10714 (5)5 na požádání
K0668.210X18mosazM10718 (9)5 na požádání
K0668.210X27mosazM10727 (9)5 na požádání
K0668.210X37mosazM10737 (9)5 na požádání
K0668.210X52mosazM10752 (9)5 na požádání
K0668.210X62mosazM10762 (9)5 na požádání
K0668.210X82mosazM10782 (9)5 na požádání
K0668.212X185mosazM128,518,5 (8)6 na požádání
K0668.212X225mosazM128,522,5 (10)6 na požádání
K0668.212X325mosazM128,532,5 (10)6 na požádání
K0668.212X425mosazM128,542,5 (10)6 na požádání
K0668.212X525mosazM128,552,5 (10)6 na požádání
K0668.212X625mosazM128,562,5 (10)6 na požádání
K0668.212X825mosazM128,582,5 (10)6 na požádání
K0668.304X7polyacetalM427 (2,5)2 na požádání
K0668.304X9polyacetalM429 (3,5)2 na požádání
K0668.304X11polyacetalM4211 (3,5)2 na požádání
K0668.304X13polyacetalM4213 (5)2 na požádání
K0668.304X17polyacetalM4217 (5)2 na požádání
K0668.304X31polyacetalM4231 (5)2 na požádání
K0668.304X41polyacetalM4241 (5)2 na požádání
K0668.305X9polyacetalM539 (3,5)2,5 na požádání
K0668.305X11polyacetalM5311 (3,5)2,5 na požádání
K0668.305X13polyacetalM5313 (5)2,5 na požádání
K0668.305X17polyacetalM5317 (6)2,5 na požádání
K0668.305X21polyacetalM5321 (6)2,5 na požádání
K0668.305X31polyacetalM5331 (6)2,5 na požádání
K0668.305X41polyacetalM5341 (6)2,5 na požádání
K0668.306X113polyacetalM63,511,3 (3,5)3 na požádání
K0668.306X133polyacetalM63,513,3 (5)3 na požádání
K0668.306X173polyacetalM63,517,3 (7)3 na požádání
K0668.306X213polyacetalM63,521,3 (7)3 na požádání
K0668.306X263polyacetalM63,526,3 (7)3 na požádání
K0668.306X413polyacetalM63,541,3 (7)3 na požádání
K0668.306X513polyacetalM63,551,3 (7)3 na požádání
K0668.306X613polyacetalM63,561,3 (7)3 na požádání
K0668.308X136polyacetalM8513,6 (5)4 na požádání
K0668.308X176polyacetalM8517,6 (8)4 na požádání
K0668.308X216polyacetalM8521,6 (8)4 na požádání
K0668.308X266polyacetalM8526,6 (8)4 na požádání
K0668.308X336polyacetalM8533,6 (8)4 na požádání
K0668.308X516polyacetalM8551,6 (8)4 na požádání
K0668.308X616polyacetalM8561,6 (8)4 na požádání
K0668.308X816polyacetalM8581,6 (8)4 na požádání
K0668.310X179polyacetalM106,517,9 (9)5 na požádání
K0668.310X219polyacetalM106,521,9 (9)5 na požádání
K0668.310X269polyacetalM106,526,9 (9)5 na požádání
K0668.310X339polyacetalM106,533,9 (9)5 na požádání
K0668.310X419polyacetalM106,541,9 (9)5 na požádání
K0668.310X519polyacetalM106,551,9 (9)5 na požádání
K0668.310X619polyacetalM106,561,9 (9)5 na požádání
K0668.310X819polyacetalM106,581,9 (9)5 na požádání
K0668.312X221polyacetalM12822,1 (10)6 na požádání
K0668.312X271polyacetalM12827,1 (10)6 na požádání
K0668.312X341polyacetalM12834,1 (10)6 na požádání
K0668.312X421polyacetalM12842,1 (10)6 na požádání
K0668.312X521polyacetalM12852,1 (10)6 na požádání
K0668.312X621polyacetalM12862,1 (10)6 na požádání
K0668.312X821polyacetalM12882,1 (10)6 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33