Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
K0383

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9.
Kulička z ložiskové oceli nebo POM.
Provedení: Šroub černý.
Kulička kalená a lesklá nebo POM.
Upozornění:Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s tlačnou kuličkou je možné použít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Odkaz na výkres:
Provedení A: kulička z oceli
Provedení D: kulička z POM
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0383 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou 213 kB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1L1Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0383.1046AM462,523,5 na požádání
K0383.1048AM482,523,5 na požádání
K0383.10410AM4102,523,5 na požádání
K0383.10412AM4122,523,5 na požádání
K0383.10416AM4162,523,5 na požádání
K0383.1058AM5832,54,5 na požádání
K0383.10510AM51032,54,5 na požádání
K0383.10512AM51232,54,5 na požádání
K0383.10516AM51632,54,5 na požádání
K0383.10520AM52032,54,5 na požádání
K0383.10525AM52532,54,5 na požádání
K0383.10610AM610,8439 na požádání
K0383.10612AM612,8439 na požádání
K0383.10616AM616,8439 na požádání
K0383.10620AM620,8439 na požádání
K0383.10625AM625,8439 na požádání
K0383.10650AM650,8439 na požádání
K0383.10660AM660,8439 na požádání
K0383.10680AM680,8439 na požádání
K0383.10810AM811,25,5410 na požádání
K0383.10812AM813,25,5410 na požádání
K0383.10816AM817,25,5415 na požádání
K0383.10820AM821,25,5415 na požádání
K0383.10825AM826,25,5415 na požádání
K0383.10830AM831,25,5415 na požádání
K0383.10850AM851,25,5415 na požádání
K0383.10860AM861,25,5415 na požádání
K0383.10880AM881,25,5415 na požádání
K0383.11012AM1013,77520 na požádání
K0383.11016AM1017,77520 na požádání
K0383.11020AM1021,77520 na požádání
K0383.11025AM1026,77520 na požádání
K0383.11035AM1036,77520 na požádání
K0383.11216AM12188,5630 na požádání
K0383.11220AM12228,5630 na požádání
K0383.11225AM12278,5630 na požádání
K0383.11230AM12328,5630 na požádání
K0383.11232AM12348,5630 na požádání
K0383.11240AM12428,5630 na požádání
K0383.11620AM1623,312860 na požádání
K0383.11625AM1628,312860 na požádání
K0383.11635AM1638,312860 na požádání
K0383.11650AM1653,312860 na požádání
K0383.12030AM2034,2151090 na požádání
K0383.12040AM2044,2151090 na požádání
K0383.12060AM2064,2151090 na požádání
K0383.12435AM2439,71812120 na požádání
K0383.12450AM2454,71812120 na požádání
K0383.12480AM2484,71812120 na požádání
K0383.3046DM462,520,3 na požádání
K0383.3048DM482,520,3 na požádání
K0383.30410DM4102,520,3 na požádání
K0383.30412DM4122,520,3 na požádání
K0383.30416DM4162,520,3 na požádání
K0383.3058DM5832,50,5 na požádání
K0383.30510DM51032,50,5 na požádání
K0383.30512DM51232,50,5 na požádání
K0383.30516DM51632,50,5 na požádání
K0383.30520DM52032,50,5 na požádání
K0383.30525DM52532,50,5 na požádání
K0383.30610DM610,8430,9 na požádání
K0383.30612DM612,8430,9 na požádání
K0383.30616DM616,8430,9 na požádání
K0383.30620DM620,8430,9 na požádání
K0383.30625DM625,8430,9 na požádání
K0383.30810DM811,25,541,5 na požádání
K0383.30812DM813,25,541,5 na požádání
K0383.30816DM817,25,541,5 na požádání
K0383.30820DM821,25,541,5 na požádání
K0383.30825DM826,25,541,5 na požádání
K0383.30830DM831,25,541,5 na požádání
K0383.31012DM1013,7752 na požádání
K0383.31016DM1017,7752 na požádání
K0383.31020DM1021,7752 na požádání
K0383.31025DM1026,7752 na požádání
K0383.31035DM1036,7752 na požádání
K0383.31216DM12188,563 na požádání
K0383.31220DM12228,563 na požádání
K0383.31230DM12328,563 na požádání
K0383.31240DM12428,563 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33