Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Nastavitelná podpěra, na niž lze namontovat různé nástavce.Odkaz na výkres:
1) Šroubová podpěra
2) Podpěra
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0308 Podpěry 155 kB

Výkresy

Podpěry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGCADPřís.CenaObjednat
K0308.0803006302013514,4M8M6x6 na požádání
K0308.0804006403013514,4M8M6x6 na požádání
K0308.1003808382417618,9M10M8x8 na požádání
K0308.1004808483417618,9M10M8x8 na požádání
K0308.1205110513322724,5M12M10x10 na požádání
K0308.1206610664822724,5M12M10x10 na požádání
K0308.16062126240271030,1M16M12x12 na požádání
K0308.16077127755271030,1M16M12x12 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33