- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- K0282
Výkyvné opěrky
- K0302
Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
- K0283
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
- K0284
Výkyvné opěrky s O-kroužkem
- K0285
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0286
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K1164
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K0287
Výkyvné opěrky přestavitelné
- K0288
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem
- K0289
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0290
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním šestihranem
- K0291
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0381
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou, nerezová ocel
- K0382
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0666
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou a s pojistkou LONG-LOK
- K0666
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou s pojistkou LONG-LOK
- K0403
Přítlačné šrouby se zaoblenou nasazovací hlavičkou
- K0272
Přítlačné šrouby s hrotem
- K0385
Opěrné kameny a vložky kruhové
- K0385
Opěrné kameny a vložky kruhové se zahloubeným otvorem
- K0386
Opěrné kameny ve tvaru šestihranu
- K0387
Opěrné kameny čtvercové
- K0388
Opěrné kameny přestavitelné
- K0389
Opěrné šrouby
- K0667
Přítlačné šrouby nerezová ocel
- K0668
Přítlačné šrouby s pojistkou LONG-LOK
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení A
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení C
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení D
- K0352
Středící čepy válcové broušené
- K0353
Středicí čepy válcové nebroušené
- K0354
Středící čepy zploštělé broušené
- K0355
Středící čepy zploštělé nebroušené
- K0356
Středící čepy rozpěrné
- K0292
Opěrné čepy
- K0293
Středící a opěrné čepy DIN 6321 (vydání 1973)
- K1094
Středící čepy s vnitřním závitem
- K1095
Upínací pouzdra pro středící čepy
- K0298
Ustavovací nožky
- K0299
Ustavovací nožky
- K0300
Nožky pro přípravky s vnějším závitem
- K0301
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem
- K1302
Prodlužovací prvky
- K0294
Opěrné čepy
- K0295
Opěrné čepy s ustavovacím čepem
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem
- K0296
Opěrné nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)
- K0303
Nožky
- K0297
Opěrné šrouby
- K0305
Opěrné čepy
- K0306
Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí
- K0307
Opěrné čepy
- K1200
Dorazové šrouby
- K0308
Podpěry
- K0581
Dorazy přestavitelné s informací o koncové poloze
- K1214
Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily
- K0729
Kulové podložky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01
- K0691
Kulové vyrovnávací podložky
- K0692
Šrouby s přestavitelnou výškou
- K0693
Šrouby s přestavitelnou výškou a kontramaticí
- K0694
Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení
- K0695
Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou
- K0097
Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení s kontramaticí
- K0115
Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí
- K0057
Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou
- K0119
Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní Technika
- Nástroje
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo mosaz.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál | A | B | D | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0307.06030 | zušlechtěná ocel | 30 | 25 | M6 | 11,5 | 10 |  | | na požádání | | K0307.06040 | zušlechtěná ocel | 40 | 35 | M6 | 11,5 | 10 |  | | na požádání | | K0307.06050 | zušlechtěná ocel | 50 | 45 | M6 | 11,5 | 10 |  | | na požádání | | K0307.08036 | zušlechtěná ocel | 36 | 30 | M8 | 15 | 13 |  | | na požádání | | K0307.08046 | zušlechtěná ocel | 46 | 40 | M8 | 15 | 13 |  | | na požádání | | K0307.08056 | zušlechtěná ocel | 56 | 50 | M8 | 15 | 13 |  | | na požádání | | K0307.10042 | zušlechtěná ocel | 42 | 35 | M10 | 19,6 | 17 |  | | na požádání | | K0307.10048 | zušlechtěná ocel | 48 | 40 | M10 | 19,6 | 17 |  | | na požádání | | K0307.10058 | zušlechtěná ocel | 58 | 50 | M10 | 19,6 | 17 |  | | na požádání | | K0307.10068 | zušlechtěná ocel | 68 | 60 | M10 | 19,6 | 17 |  | | na požádání | | K0307.12048 | zušlechtěná ocel | 50 | 42 | M12 | 21,9 | 19 |  | | na požádání | | K0307.12070 | zušlechtěná ocel | 70 | 60 | M12 | 21,9 | 19 |  | | na požádání | | K0307.12080 | zušlechtěná ocel | 80 | 70 | M12 | 21,9 | 19 |  | | na požádání | | K0307.16055 | zušlechtěná ocel | 55 | 45 | M16 | 27,7 | 24 |  | | na požádání | | K0307.16075 | zušlechtěná ocel | 75 | 65 | M16 | 27,7 | 24 |  | | na požádání | | K0307.16085 | zušlechtěná ocel | 85 | 75 | M16 | 27,7 | 24 |  | | na požádání | | K0307.12148 | mosaz | 50 | 42 | M12 | 21,9 | 19 |  | | na požádání | | K0307.16155 | mosaz | 55 | 45 | M16 | 27,7 | 24 |  | | na požádání | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|