Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ustavovací nožky s vnějším závitem a vložkou POM, provedení L
K0298_L

Ustavovací nožky s vnějším závitem a vložkou POM, provedení L

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Ustavovací nožky se využívají jako opěrky, zarážky a tlačné prvky při výrobě přípravků, jakož i všeobecně při výrobě strojů a přístrojů.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0298_L Ustavovací nožky s vnějším závitem a vložkou POM, provedení L 174 kB

Výkresy

Ustavovací nožky s vnějším závitem a vložkou POM, provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDL1D1L2ESWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0298.8101LM810172019,41718 na požádání
K0298.810LM1210222425,22260 na požádání
K0298.815LM1215222925,22260 na požádání
K0298.8151LM161530343330140 na požádání
K0298.8201LM162030393330140 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33