Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ustavovací nožky s vnitřním závitem a kulovou plochou, provedení E
K0298_E

Ustavovací nožky s vnitřním závitem a kulovou plochou, provedení...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Ustavovací nožky se využívají jako opěrky, zarážky a tlačné prvky při výrobě přípravků, jakož i všeobecně při výrobě strojů a přístrojů.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0298_E Ustavovací nožky s vnitřním závitem a kulovou plochou, provedení E 149 kB

Výkresy

Ustavovací nožky s vnitřním závitem a kulovou plochou, provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDL1TESWCADPřís.CenaObjednat
K0298.510EM610614,413 na požádání
K0298.5151EM6151014,413 na požádání
K0298.5101EM810619,417 na požádání
K0298.515EM815619,417 na požádání
K0298.5251EM8251619,417 na požádání
K0298.5201EM10201021,119 na požádání
K0298.5401EM10401521,119 na požádání
K0298.520EM12201025,222 na požádání
K0298.525EM12251525,222 na požádání
K0298.530EM12302025,222 na požádání
K0298.540EM12402525,222 na požádání
K0298.550EM12502525,222 na požádání
K0298.5301EM1630203330 na požádání
K0298.5501EM1650253330 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33