Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ustavovací nožky s vnějším závitem a vroubkovanou plochou, provedení C
K0298_C

Ustavovací nožky s vnějším závitem a vroubkovanou plochou,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Ustavovací nožky se využívají jako opěrky, zarážky a tlačné prvky při výrobě přípravků, jakož i všeobecně při výrobě strojů a přístrojů.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0298_C Ustavovací nožky s vnějším závitem a vroubkovanou plochou, provedení C 248 kB

Výkresy

Ustavovací nožky s vnějším závitem a vroubkovanou plochou, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDL1D1L2ESWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0298.308CM68131614,4138,5 na požádání
K0298.3102CM610132014,4138,5 na požádání
K0298.3081CM88171819,41718 na požádání
K0298.3101CM810172019,41718 na požádání
K0298.3103CM1010192221,11932 na požádání
K0298.3152CM1015192721,11932 na požádání
K0298.310CM1210222425,22260 na požádání
K0298.315CM1215222925,22260 na požádání
K0298.3151CM161530343330140 na požádání
K0298.3201CM162030393330140 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33