Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné čepy, provedení A rovinná plocha
K0294_A

Opěrné čepy, provedení A rovinná plocha

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.Upozornění:Opěrné čepy se využívají k uchycení neopracovaných i opracovaných dílů. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Do závitu D je možné našroubovat a vlepit závitové kolíky nebo šrouby. Tak je možné získat jednoduchým způsobem opěrku s vnějším závitem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0294_A Opěrné čepy, provedení A rovinná plocha 147 kB

Výkresy

Opěrné čepy, provedení A rovinná plocha

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1EHPTCADPřís.CenaObjednat
K0294.106012AM66312,5411 na požádání
K0294.106025AM66325711 na požádání
K0294.108015AM88415613 na požádání
K0294.108030AM88430913 na požádání
K0294.110020AM1010520917 na požádání
K0294.110040AM10105401317 na požádání
K0294.112025AM12126251119 na požádání
K0294.112050AM12126501619 na požádání
K0294.116030AM16168301224 na požádání
K0294.116060AM16168602024 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33