Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí
K0119

Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.
Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění:Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Kulové vyrovnávací podložky umožňují přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°. Kontramatice přitom slouží k zajištění předepsaného nastavení. Vyznačuje se svou velkou dráhou nastavení od 10 mm do 39 mm.Příslušenství:Kulové vyrovnávací podložky K0691
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0119 Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí 365 kB

Výkresy

Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Dpro
šroub
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0119.1006Zušlechtěná ocel6,6M6M15x125405054240  na požádání
K0119.1406Zušlechtěná ocel6,6M6M20x132496364265  na požádání
K0119.1408Zušlechtěná ocel9M8M20x132496364265  na požádání
K0119.1410Zušlechtěná ocel11M10M20x132496364265  na požádání
K0119.1810Zušlechtěná ocel11M10M30x1,5456179752120  na požádání
K0119.1812Zušlechtěná ocel13,5M12M30x1,5456179752120  na požádání
K0119.1816Zušlechtěná ocel17,5M16M30x1,5456179752120  na požádání
K0119.2316Zušlechtěná ocel17,5M16M40x1,55879102962,5210  na požádání
K0119.2320Zušlechtěná ocel22M20M40x1,55879102962,5210  na požádání
K0119.2324Zušlechtěná ocel26M24M40x1,55879102962,5210  na požádání
K0119.2920Zušlechtěná ocel22M20M50x1,570941231162,5330  na požádání
K0119.2924Zušlechtěná ocel26M24M50x1,570941231162,5330  na požádání
K0119.2930Zušlechtěná ocel33M30M50x1,570941231162,5330  na požádání
K0119.3924Zušlechtěná ocel26M24M60x2801051441173495 na požádání
K0119.3930Zušlechtěná ocel33M30M60x2801051441173495 na požádání
K0119.10061Nerezová ocel6,6M6M15x125405054227,1  na požádání
K0119.14061Nerezová ocel6,6M6M20x132496364243,4  na požádání
K0119.14081Nerezová ocel9M8M20x132496364243,4  na požádání
K0119.14101Nerezová ocel11M10M20x132496364243,4  na požádání
K0119.18101Nerezová ocel11M10M30x1,545617975284  na požádání
K0119.18121Nerezová ocel13,5M12M30x1,545617975284  na požádání
K0119.18161Nerezová ocel17,5M16M30x1,545617975284  na požádání
K0119.23161Nerezová ocel17,5M16M40x1,55879102962,5148  na požádání
K0119.23201Nerezová ocel22M20M40x1,55879102962,5148  na požádání
K0119.23241Nerezová ocel26M24M40x1,55879102962,5148  na požádání
K0119.29201Nerezová ocel22M20M50x1,570941231162,5225  na požádání
K0119.29241Nerezová ocel26M24M50x1,570941231162,5225  na požádání
K0119.29301Nerezová ocel33M30M50x1,570941231162,5225  na požádání
K0119.39241Nerezová ocel26M24M60x2801051441173323 na požádání
K0119.39301Nerezová ocel33M30M60x2801051441173323 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33